Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LTMR08CBD |
Schneider-Electric
 
LTMR08CBD picture- web-product-data-sheet
LTMR08CBD
motorvezérlő LTM R TeSys T - 24 V DC 8 A CANopen-hez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys T
Készülék rövid neve LU2B
Termék vagy alkatrész típusa Motor vezérlő
Készülék alkalmazás Berendezés felügyelet
Mért áram 0,4…8 A
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC
Áramfelvétel 56...127 mA
Betáplálási feszültség korlátok 20,4…26,24 V DC
Kommunikációs port protokoll CANopen, CANmotion
Bus típus CANopen ISO 1198 interfész, címzés 1...127, átvitelil sebesség 10...1000 kbit/s, SUB-D 9 mellett 4 sodrott érpárú árnyékolt kábel
CANopen ISO 1198 interfész, címzés 1...127, átvitelil sebesség 10...1000 kbit/s, sorkapocs blokk mellett 4 sodrott érpárú árnyékolt kábel
Kiegészítő jellemzők
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
690 V megfelel CSA C22.2 No 14
690 V megfelel UL 508-CM
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV ujjra méretezett kontaktus működtetők megfelel EN/IEC 60947-4-2
0,8 kV kommunikációs áramkör megfelel EN/IEC 60947-4-2
0,8 kV pillanatnyi csúcs megfelel EN/IEC 60947-4-2
Rövidzár ellenállóképesség 100 kA conforming to EN/IEC 60947-4-2
Kapcsolt biztosíték méretezés 4 A gG esetén 1. kimenet
0,5 A gG esetén vezérlő áramkör
Védelem típusa Kimeneti feszültség túlterhelés
Fázis aszimmetria
Terhelési rövidzár
Fázis aszimmetria
Bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Hővédelem a hajtáson keresztül
Termikus tápellátás fázis
Szivárgóáram védelem
Teljesítménytényező változása
Túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem
Reteszelt rotor
Hálózati and készülék hibameghatározás típusa Kioldási feltételekkel kapcsolatos információk
Túlterhelés okozta megszakítás előtt hátralévő működési idő
Indítóáram és -idő
Eseményrögzítés
Motorvezérlő parancs rögzítés
Üzemóra számláló/üzemidő
Túlterhelés okozta megszakítás utáni várakozási idő
Kioldási előzményekkel kapcsolatos információk
Fázishiba és földzárlat kioldó számlálók
Hibarögzítés
Logikai hálózat bemenet száma 6
Bemeneti áram 7 mA
Áramerősség garantált 0 állapot LonWorks kommunikációs ernyő: < 5 V és <= 15 mA esetén 5 ms
Áramerősség garantált 1 állapot LonWorks kommunikációs ernyő: < 15 V és 2...15 mA esetén 15 ms
Maximum output switching frequency 2 Hz
Terhelés áram 5 A -250 V AC esetén logika kimenet
5 A -30 V DC esetén logika kimenet
Megengedett áram 480 VA (AC-15: B300), Ie = 2 A, 500000 ciklus (1. kimenet)
30 W (DC-14), Ie = 1,25 A, 500000 ciklus (1. kimenet)
Maxomális működési arány 1800 cikl/óra
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO + 1 NC hibajel
3 NO
Mérési típus Átlag áramerősség Iavg
I1, I2, I3 RMS fázisáram
Hőmérséklet
Földzárlati áram
Egyensúlyhiányos áram
Mérési pontosság 5...15 % földzárlati kapacitás
1 % feszültség (100...830 V)
3 % energiamérő
5 % földzárlati áram belső mérése
+/- 30 perc/év belső óra
0.02 használt hőkapacitás
1 % áram
5 % hatásos energia
Túlfeszültség kategória III
Csatlakozásosztás 5,08 mm
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 16)rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 16)rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 16)rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 16)tömör nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 16)rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,2…1,5 mm² (AWG 24...AWG 16)rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,5…1,5 mm² (AWG 24...AWG 16)rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 16)tömör nélkül
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 0,5…0,6 N.m lapos csavarhúzó 3 mm
Szennyezettségi fok 3
Elektromágneses kompatibilitás Elektroszatikus kisütés védelem teszt, 3, 8 kV air, 6 kV contact, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Sugárzási szuszceptibilitás, 3, 10 V/m, 80 MHz...1 GHz, conforming to EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
Gyors tranziens impulzus (egyéb felületek), 4. szint, 2 kV, 5/100 kHz, conforming to EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
Gyors tranziens impulzus (a 3 tengelyen), 4. szint, 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
Feszültség/áramimpulzus, 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV, conforming to EN/IEC 61000-4-12
Nedves ingadozó hullámok, 10 Vrms, conforming to EN/IEC 61000-4-6 3-as szint
Csatlakozó: lökőfeszültség próba (soros mód), 0.5 kV differenciál mód, conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Csatlakozó: lökőfeszültség próba (kommunikációs áramkör), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Vezérlő áramkör: lökőfeszültség próba (soros mód), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Vezérlő áramkör: lökőfeszültség próba (kommunikációs áramkör), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Kommunikáció and táp: lökőfeszültség próba (kommunikációs áramkör), 2 kV, 5/100 kHz, conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Relé áramforrás: lökőfeszültség próba (soros mód), 2 kV, 5/100 kHz, conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Relé áramforrás: lökőfeszültség próba (kommunikációs áramkör), 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Szélesség 91 mm
Magasság 61 mm
Mélység 122,5 mm
Nettó súly 0,53 kg
Webszolgáltatások Webszerver
Kompatibilitási kód LTMR
Környezet
Szabványok EN 60947-5
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
UL 508-CM
IACS E10
Terméktanúsítványok ATEX Cat 3G
C-Tick.1
EAC
LROS (függőben)
NOM 117
BV
RMRoS
KETOP
ACA TS
UL-Aex
CSA-Ex
DNV-GL
RMRS
GOST
CCC
Védőkezelés 48 h megfelel EN/IEC 60068-2-30 Bb
48 h megfelel EN/IEC 60070-2-11
TH kérésre megfelel EN/IEC 60068-2
Tűzellenállási képesség 650 °C megfelel EN/IEC 60715
960 °C megfelel UL 94
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -20…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Üzemi magasság <= 2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések szimmetrikus sínre szerelve: 1 Gn, 5 Hz...150 Hz megfelel EN/IEC 60068-2-6
Rezgések lapraszerelt: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütések halogén fény: 15 Gn for 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1.csomag hossza 13,5 cm
1. csomag súlya 510,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,452 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám Fc01c523-9a07-4dfa-988f-c721d4816782
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months