Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LTMR08DFM |
Schneider-Electric
 
LTMR08DFM picture- web-product-data-sheet
LTMR08DFM
motorvezérlő LTM R TeSys T - 100..240 V AC 8 A DeviceNet-hez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys T
Készülék rövid neve LU2B
Termék vagy alkatrész típusa Motor vezérlő
Készülék alkalmazás Berendezés felügyelet
Mért áram 0,4…8 A
[Us] névleges betáplálási feszültség 100...277 V AC 50/60 Hz
Áramfelvétel 8...62.8 mA
Betáplálási feszültség korlátok 93,5…264 V AC
Kommunikációs port protokoll DeviceNet terepi busz
Bus típus DeviceNet ISO 1198 interfész, címzés 1...64, átvitelil sebesség 125...500 kbit/s, sorkapocs blokk mellett 4 sodrott érpárú árnyékolt kábel
Kiegészítő jellemzők
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
690 V megfelel CSA C22.2 No 14
690 V megfelel UL 508-CM
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV pillanatnyi csúcs megfelel EN/IEC 60947-4-2
6 kV ujjra méretezett kontaktus működtetők megfelel EN/IEC 60947-4-2
0,8 kV kommunikációs áramkör megfelel EN/IEC 60947-4-2
Rövidzár ellenállóképesség 100 kA conforming to EN/IEC 60947-4-2
Kapcsolt biztosíték méretezés 4 A gG esetén 1. kimenet
0,5 A gG esetén vezérlő áramkör
Védelem típusa Termikus tápellátás fázis
Fázis aszimmetria
Túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem
Terhelési rövidzár
Teljesítménytényező változása
Kimeneti feszültség túlterhelés
Szivárgóáram védelem
Bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Hővédelem a hajtáson keresztül
Fázis elégtelen áram
Reteszelt rotor
Hálózati and készülék hibameghatározás típusa Üzemóra számláló/üzemidő
Indítóáram és -idő
Hibarögzítés
Kioldási előzményekkel kapcsolatos információk
Kioldási feltételekkel kapcsolatos információk
Fázishiba és földzárlat kioldó számlálók
Motorvezérlő parancs rögzítés
Eseményrögzítés
Túlterhelés okozta megszakítás utáni várakozási idő
Túlterhelés okozta megszakítás előtt hátralévő működési idő
Logikai hálózat bemenet száma 6
Bemeneti áram 3,1 mA -100 - 230 V
7,5 mA -240 V
Áramerősség garantált 0 állapot LonWorks kommunikációs ernyő: 0...40 V és <= 15 mA esetén 25 ms
Áramerősség garantált 1 állapot LonWorks kommunikációs ernyő: 79...264 V és >= 2 mA esetén 25 ms
Maximum output switching frequency 2 Hz
Terhelés áram 5 A -250 V AC esetén logika kimenet
5 A -30 V DC esetén logika kimenet
Megengedett áram 480 VA (AC-15: B300), Ie = 2 A, 500000 ciklus (1. kimenet)
30 W (DC-14), Ie = 1,25 A, 500000 ciklus (1. kimenet)
Maxomális működési arány 1800 cikl/óra
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO + 1 NC hibajel
3 NO
Mérési típus Egyensúlyhiányos áram
Földzárlati áram
Átlag áramerősség Iavg
Hőmérséklet
I1, I2, I3 RMS fázisáram
Mérési pontosság 5...15 % földzárlati kapacitás
1 % feszültség (100...830 V)
3 % energiamérő
5 % földzárlati áram belső mérése
+/- 30 perc/év belső óra
0.02 használt hőkapacitás
1 % áram
5 % hatásos energia
Túlfeszültség kategória III
Csatlakozásosztás 5,08 mm
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 16)rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 16)rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 16)rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 16)tömör nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 16)rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,2…1,5 mm² (AWG 24...AWG 16)rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,5…1,5 mm² (AWG 24...AWG 16)rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 16)tömör nélkül
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 0,5…0,6 N.m lapos csavarhúzó 3 mm
Szennyezettségi fok 3
Elektromágneses kompatibilitás Elektroszatikus kisütés védelem teszt, 3, 8 kV air, 6 kV contact, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Sugárzási szuszceptibilitás, 3, 10 V/m, 80 MHz...1 GHz, conforming to EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
Gyors tranziens impulzus (egyéb felületek), 4. szint, 2 kV, 5/100 kHz, conforming to EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
Gyors tranziens impulzus (a 3 tengelyen), 4. szint, 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
Feszültség/áramimpulzus, 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV, conforming to EN/IEC 61000-4-12
Nedves ingadozó hullámok, 10 Vrms, conforming to EN/IEC 61000-4-6 3-as szint
Csatlakozó: lökőfeszültség próba (soros mód), 0.5 kV differenciál mód, conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Csatlakozó: lökőfeszültség próba (kommunikációs áramkör), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Vezérlő áramkör: lökőfeszültség próba (soros mód), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Kommunikáció and táp: lökőfeszültség próba (kommunikációs áramkör), 2 kV, 5/100 kHz, conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Relé áramforrás: lökőfeszültség próba (soros mód), 2 kV, 5/100 kHz, conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Relé áramforrás: lökőfeszültség próba (kommunikációs áramkör), 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Vezérlő áramkör: lökőfeszültség próba (kommunikációs áramkör), 2 kV, 5/100 kHz, conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Szélesség 91 mm
Magasság 61 mm
Mélység 122,5 mm
Nettó súly 0,53 kg
Webszolgáltatások Webszerver
Kompatibilitási kód LTMR
Környezet
Szabványok UL 508-CM
IACS E10
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
EN 60947-5
Terméktanúsítványok KETOP
LROS (függőben)
CSA-Ex
ATEX Cat 3G
UL-Aex
DNV-GL
C-Tick.1
RMRS
CCC
RMRoS
ACA TS
EAC
GOST
NOM 117
BV
Védőkezelés 48 h megfelel EN/IEC 60068-2-30 Bb
48 h megfelel EN/IEC 60070-2-11
TH kérésre megfelel EN/IEC 60068-2
Tűzellenállási képesség 650 °C megfelel EN/IEC 60715
960 °C megfelel UL 94
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -20…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Üzemi magasság <= 2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések szimmetrikus sínre szerelve: 1 Gn, 5 Hz...150 Hz megfelel EN/IEC 60068-2-6
Rezgések lapraszerelt: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütések halogén fény: 15 Gn for 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1.csomag hossza 13,5 cm
1. csomag súlya 520,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,555 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám Fc01c523-9a07-4dfa-988f-c721d4816782
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months