Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LUCDX6ES |
Schneider-Electric
 
LUCDX6ES picture- web-product-data-sheet
LUCDX6ES
fejlett vezérlőegység LUCD - 20-as osztály - 0,15...0,6 A - 48...72 V DC/AC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termékválaszték TeSys U
Termék neve TeSys U
Készülék rövid neve LUCL
Termék vagy alkatrész típusa Továbbfejlesztett kézi panel
Készülék alkalmazás Motor-fűtés-világítás
Beépítés
Termék specifikus alkalmazás Alapvédelem és fejlett funkciók, kommunikáció
Main function available Kézi átkapcsolási idő
Fáziszárlati és aszimmetria elleni védelem
Fáziszárlati és aszimmetria elleni védelem
Szivárgóáram elleni védelem
Termékkompatibilitás Power base LUB12
Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB120
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B12ES
Reversing contactor breaker LU2B32ES
[Ue] névleges üzemi feszültség 6 V AC
Hálózati frekvencia 40 – 70 Hz
Terhelés típusa 3-fázisú motor - hűtés: önhűtő
Felhasználási kategória AC-53A
AC-44
AC-43
Motorteljesítmény kW 0,09 kW -400...690 V AC 50/60 Hz
Rated motor current adjustment range 0,15…0,6 A
Túlterhelés kapcsolási osztály 20-as osztály - frekvencia határérték: 40…60 Hz - hőmérséklet kompenzáció: -25…70 °C megfelel IEC 60947-6-3
20-as osztály - frekvencia határérték: 40…60 Hz - hőmérséklet kompenzáció: -25…70 °C megfelel UL 508-CM
Kikapcsolási küszöb 14,2 x Ir +/- 20 %
Fázis meghibásodási érzékenység Igen
[Uc] control circuit voltage 48 V AC
48...72 V DC
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőkör feszültség korlátok 38,5...72 V esetén AC áramkör 48 V raktáron
38,5...93 V esetén DC áramkör 48...72 V raktáron
29 V esetén AC áramkör 48 V kettős feszültség
29 V esetén DC áramkör 48...72 V kettős feszültség
Jellemző áramfogyasztás 280 mA -48 V AC I maximum záráskor LUB32-vel
280 mA -48 V AC I maximum záráskor LUB32-vel
280 mA -48 V AC I maximum záráskor LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel
280 mA -48...72 V DC I maximum záráskor LUB32-vel
280 mA -48...72 V DC I maximum záráskor LUB32-vel
280 mA -48...72 V DC I maximum záráskor LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel
35 mA -48 V AC I rms zárt LUB32-vel
45 mA -48 V AC I rms zárt LUB32-vel
45 mA -48 V AC I rms zárt LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel
35 mA -48...72 V DC I rms zárt LUB32-vel
45 mA -48...72 V DC I rms zárt LUB32-vel
45 mA -48...72 V DC I rms zárt LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel
Hőveszteség 2 W esetén vezérlő áramkör LUB32-vel
3 W esetén vezérlő áramkör LUB32-vel
3 W esetén vezérlő áramkör LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel
Üzemidő 35 ms szabad levegő LUB32-vel esetén vezérlő áramkör
35 ms szabad levegő LUB32-vel esetén vezérlő áramkör
35 ms szabad levegő LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel esetén vezérlő áramkör
60 ms koaxiális központ és föld LUB32-vel esetén vezérlő áramkör
60 ms koaxiális központ és föld LUB32-vel esetén vezérlő áramkör
60 ms koaxiális központ és föld LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel esetén vezérlő áramkör
Visszaállítás Kézi reset
Szabványok EN 60947-6-3
IEC 60947-6-3
UL 60947-4-1, fázisváltóval
CSA C22.2 No 60947-4-1, fázisváltóval
Terméktanúsítványok CE
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
EAC
ASEV
ATEX Cat 3G
Marine GL Bridge
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-6-3
600 V megfelel UL 60947-4-1
600 V megfelel CSA C22.2 No 60947-4-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-6-3
Áramkör biztonságos elválasztás 400 V SELV vezérlő vagy kiegészítő áramkör és a főáramkör között megfelel IEC 60947-1
400 V SELV föld és tápfeszültség kapcsok között megfelel IEC 60947-1
Rögzítési mód Előre lyukasztott rögzítő lyuk (homlokkeret)
Szélesség 45 mm
Magasság 66 mm
Mélység 60 mm
Kompatibilitási kód LUCD
Környezet
IP védettségi szint IP20 homloklap és huzalozott kapcsok megfelel IEC 60947-1
IP20 egyéb felületek megfelel IEC 60947-1
IP40 homloklap csatlakozási zónán kívül megfelel IEC 60947-1
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-1
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Üzemi magasság 2000 m
Tűzellenállási képesség 960 °C csúcs megfelel IEC 60695-2-12
650 °C megfelel IEC 60695-2-12
Ütésállóság 10 gn energiaportok megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
15 gn teljesítménykapcsok nyitva megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás 2 gn egyenletes gyorsulás 5…300 Hz energiaportok megfelel IEC 60068-2-6
4 gn egyenletes gyorsulás 5…300 Hz teljesítménykapcsok nyitva megfelel IEC 60068-2-6
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 8 kV szint 3 üzemeltetésben megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV szint 4K4H kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Veszteségmentes lökéshullám 1 kV soros mód megfelel IEC 60947-6-3
2 kV kommunikációs áramkör megfelel IEC 60947-6-3
Ellenállás sugárzásos mezőkkel szemben 10 V/m 3 megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 2 kV osztály 3 soros mód megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
4 kV osztály 4K4H minden funkció a gombafejű nyomógombok kivételével megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Rádióelektromos mezőkkel szembeni védettség 10 V megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás 3 ms
Feszültségesés immunitás 70 % / 500 ms megfelel IEC 61000-4-12
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,5 cm
1. csomag szélessége 5,5 cm
1.csomag hossza 8,5 cm
1. csomag súlya 140 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Garancia
Garancia 18 months