Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LULC031 |
Schneider-Electric
 
LULC031 picture- web-product-data-sheet
LULC031
Modbus kommunikációs modul - TeSys U-hoz - 24 V DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve LUT
Termék vagy alkatrész típusa Kommunikációs aljzat
Termék kompatibilitása LUCD
LUCA
LUCB
LUCL
LUCM
LUCC
Készülék alkalmazás Kommunikáció
Termékcsalád kompatibilitása TeSys TeSys U LUB nem irányváltó teljesítmény alapmodul
TeSys TeSys U LU2B irányváltó vákuum kontaktus
Kiegészítő jellemzők
Main function available Modbus kommunikációs modul
Szerelési mód Plug-in
Szerelési hely Mellső oldal
Fizikai interfész RS485 több leágazással
Busz típusa Modbus
Kábelcsatlakozó típusa RJ45 homloklap
Kommunikációs port protokoll Modbus RTU és ASCII
Címzés 0...31
Átviteli sebesség 19200 bit/s
Visszafutási idő 30 ms
Logikai bemenet Pozitív -24 V DC - 7 mA
Válaszidő 10 ms +/- 3 bar 1 állapotba vált
10 ms +/- 3 bar 1 állapotba vált
Bemenet típusa Ellenálló
Kimenetek száma 2 DC +/- 10%
1
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC
Number output current <= 500 mA
Védelem típusa GL biztosító 1 A
Kapcsolási áram kapacitás 0,5 mA -24 V
Helyi jelzés 46 LED homloklap
Csatlakozótüske 3,81 mm
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,14…1 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,14…1 mm²merev nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,25…0,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,25…1 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,14…0,5 mm²merev nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,14…0,75 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,25…0,34 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték 0,2…0,25 N.m2,5 mm
Nettó súly 0,08 kg
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 4,9 cm
1.csomag hossza 10,0 cm
1. csomag súlya 85,0 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Nem megfelelő
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months