Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LULC15 |
Schneider-Electric
 
LULC15 picture- web-product-data-sheet
LULC15
advantys STB kommunikációs modul - TeSys U-hoz - 24 V DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve LUT
Termék vagy alkatrész típusa Kommunikációs aljzat
Termék kompatibilitása LUCC
LUCA
LUCL
LUCM
LUCB
LUCD
Készülék alkalmazás Kommunikáció
Termékcsalád kompatibilitása TeSys TeSys U LUB nem irányváltó teljesítmény alapmodul
TeSys TeSys U LU2B irányváltó vákuum kontaktus
Kiegészítő jellemzők
Main function available Összehasonlítás
Szerelési mód Plug-in
Szerelési hely Mellső oldal
Fizikai interfész CAN
Busz típusa Advantys STB
Kábelcsatlakozó típusa Tűzvezeték
Kommunikációs port protokoll CANbus
CAN2.B
Címzés Öncímző
Átviteli sebesség 800 kbit/s
Áramfelvétel 1.5 mA -24 V DC elkülönítetlen 20...28 V
Logikai bemenet Pozitív -24 V DC - 7 mA
Válaszidő 10 ms +/- 3 bar 1 állapotba vált
10 ms +/- 3 bar 1 állapotba vált
Bemenet típusa Ellenálló
Kimenetek száma 2 DC +/- 10%
1
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC
Number output current <= 500 mA
Kapcsolási áram kapacitás 0,5 mA -24 V
Helyi jelzés 46 LED homloklap
Csatlakozótüske 3,81 mm
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,14…1 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,14…1 mm²merev nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,25…0,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,25…1 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,14…0,5 mm²merev nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,14…0,75 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,25…0,34 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Kapcsolódó kábeltípus AWG 26...AWG 16
Meghúzási nyomaték 0,2…0,25 N.m2,5 mm
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,9 cm
1. csomag szélessége 4,9 cm
1.csomag hossza 11,3 cm
1. csomag súlya 106,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 35
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,065 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen