|
|
|
LUTM20BL
vezérlő-alap TeSys U - 24 V DC - LC1-F...-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 02, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termékválaszték
|
TeSys U
|
Készülék rövid neve
|
LUTM
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vezérlőblokk
|
Termék kompatibilitása
|
LC1F...
|
Kiegészítő jellemzők
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
Csatlakozás típusa
|
Irányítás: csavaros bekötés
Cyber security - hardware titkosítás: csavaros bekötés
|
Nettó súly
|
0,8 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,0 cm
|
1.csomag hossza
|
19,0 cm
|
1. csomag súlya
|
391,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
14
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,017 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
|
|