Termékcsalád
|
Compact
|
Termék neve
|
Compact NSXm
|
Termékválaszték
|
Compact NSXm
|
Készülék rövid neve
|
NSXm 16F
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramkör-megszakító
|
Készülék alkalmazás
|
Védelem
Elosztás
|
Number of poles
|
4P
|
Védett pólusok leírása
|
4d
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
[In] névleges áram
|
16 A -40 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Felhasználási kategória
|
AC
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
85 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
35 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
15 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Performance level
|
F 36 kA 415 V AC
|
Kioldóegység megnevezése
|
TM-D
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Kioldóegység védelmi funkciók
|
LI
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Circuit breaker mounting mode
|
Csavarozható
Klipszes
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
10 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
30 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
10000 ciklus -440 V izzólámpa
20000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
5000 ciklus -6 V izzólámpa
10000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
DIN sín
|
Connection terminals
|
Szorítókapcsos csatlakoztatás
|
Csatlakozótüske
|
35 mm közdarabokkal
27 mm közdarabok nélkül
|
9 mm-es fogak
|
12 modul
|
Védelem típusa
|
L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
I : for rövidzár
|
Kioldó egység névleges értékek
|
16 A -40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Állítható
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Rögzített
|
[Im] magnetic protection pick-up range
|
500 A
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 csatlakozónyílás(ok) esetén segédkapcsoló OF+SD 24
1 csatlakozónyílás(ok) esetén riasztó kapcsoló SD
1 csatlakozónyílás(ok) esetén feszültségkioldó MN késleltetési idővel
|
Width (W)
|
108 mm
|
Height (H)
|
137 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
Nettó súly
|
1,42 kg
|
Szín
|
Szürke (RAL 7016)
|