Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV426450 |
Schneider-Electric
 
LV426450 picture- web-product-data-sheet
LV426450
Compact NSXm 50kA TM16D 3P sín
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék neve Compact NSXm
Termékválaszték Compact NSXm
Készülék rövid neve NSXm 16N
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Védelem
Elosztás
Number of poles 3P
Védett pólusok leírása 3d
Névleges áramerősség 16 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 90 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
15 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA Icu -600...690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance level N 50 kA 415 V AC
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldóegység védelmi funkciók LI
Vezérlő típusa Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Csavarozható
Klipszes
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 90 kA -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
15 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
2,5 kA -660/690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 10000 ciklus -440 V izzólámpa
20000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
5000 ciklus -6 V izzólámpa
10000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
DIN sín
Connection terminals Szorítókapcsos csatlakoztatás
Csatlakozótüske 35 mm közdarabokkal
27 mm közdarabok nélkül
9 mm-es fogak 9 modul
Védelem típusa L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
I : for rövidzár
Kioldó egység névleges értékek 16 A -40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Rögzített
[Im] magnetic protection pick-up range 500 A
Szivárgóáram-védelem Nincs
Number of slots for electrical auxiliaries 1 csatlakozónyílás(ok) esetén segédkapcsoló OF+SD 24
1 csatlakozónyílás(ok) esetén riasztó kapcsoló SD
1 csatlakozónyílás(ok) esetén feszültségkioldó MN késleltetési idővel
Width (W) 81 mm
Height (H) 137 mm
Depth (D) 80 mm
Nettó súly 1,06 kg
Szín Szürke (RAL 7016)
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1
Terméktanúsítványok CCC
EAC
Marine GL Bridge
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2000 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,949 cm
1. csomag szélessége 12,064 cm
1.csomag hossza 21,501 cm
1. csomag súlya 1159,2 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 9
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 12,29 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 216
3.csomag magassága 110 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 304,89 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 266401fd-2db7-458f-b0c1-34d573cc83b3
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 104