Schneider-Electric
 
LV426517 picture- web-product-data-sheet
LV426517
Compact NSXm 70kA TM100D 4P/3T EverLink
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék neve Compact NSXm
Termékválaszték Compact NSXm
Készülék rövid neve NSXm 100H
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Védelem
Elosztás
Number of poles 4P
Védett pólusok leírása 3d
Nulla helyzete Bal
Névleges áramerősség 100 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance level H 70 kA 415 V AC
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldóegység védelmi funkciók LI
Vezérlő típusa Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Csavarozható
Klipszes
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 10000 ciklus -440 V izzólámpa
20000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
5000 ciklus -6 V izzólámpa
10000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
DIN sín
Connection terminals 1 Everlink saru 2,5…95 mm², Merev szálú alumínium/réz
1 Everlink saru 2,5…70 mm², rugalmas réz
Csatlakozótüske 35 mm közdarabokkal
27 mm közdarabok nélkül
9 mm-es fogak 12 modul
Védelem típusa L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
I : for rövidzár
Kioldó egység névleges értékek 100 A -40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Rögzített
[Im] magnetic protection pick-up range 1250 A
Szivárgóáram-védelem Nincs
Number of slots for electrical auxiliaries 1 csatlakozónyílás(ok) esetén segédkapcsoló OF+SD 24
1 csatlakozónyílás(ok) esetén riasztó kapcsoló SD
1 csatlakozónyílás(ok) esetén feszültségkioldó MN késleltetési idővel
Width (W) 108 mm
Height (H) 137 mm
Depth (D) 80 mm
Nettó súly 1,42 kg
Szín Szürke (RAL 7016)
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1
Terméktanúsítványok CCC
EAC
Marine GL Bridge
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2000 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,7 cm
1. csomag szélessége 12,5 cm
1.csomag hossza 21,5 cm
1. csomag súlya 1,6 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 266401fd-2db7-458f-b0c1-34d573cc83b3
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 363