Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV426907 |
Schneider-Electric
 
LV426907 picture- web-product-data-sheet
LV426907
Compact NSXm zár ON/OFF állásban
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Reteszelő eszköz
Készülék rövid neve zár + adaptációs készlet
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa Biztonsági kulcs tartozékok
Reteszek száma 3
Reteszelés helyzete Elől
Magasság 25,4 mm
Szélesség 58,42 mm
Mélység 27,69 mm
Reteszelési opciók leírása Zár On vagy Off
Rögzített
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,906 cm
1. csomag szélessége 35,052 cm
1.csomag hossza 52,07 cm
1. csomag súlya 49,895 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 1
2.csomag magassága 5,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 18,0 cm
2. csomag súlya 78,04 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 50
3.csomag magassága 10,0 cm
3. csomag szélessége 35,0 cm
3. csomag hossza 52,0 cm
3. csomag súlya 3,452 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Visszaváltás No