|
|
|
LV426912
CompactNSXm hosszú kapocstakaró3P IEC/UL
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact NSXm
PowerPact PowerPact H
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hosszú csatlakozó védelem
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szigetelési tartozékok
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Csatlakozás helye
|
Felfelé
Terhelésoldali
|
Csatlakozásosztás
|
35 mm
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
95,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
45
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,27 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
810
|
3.csomag magassága
|
120,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
90,0 cm
|
3. csomag hossza
|
80,0 cm
|
3. csomag súlya
|
121,86 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|