Schneider-Electric
 
LV426981 picture- web-product-data-sheet
LV426981
Compact NSXm réz saru 70/95² 4 db
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Hullámsaru
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Tartománykompatibilitás Compact NSX DC & DC PV
Pólusok megnevezése 4P
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
[In] névleges áram 160 A
Kiegészítő jellemzők
Tartozék Fázishatár elválasztók
Vezető anyaga Réz
Csatlakozás típusa Krimpelő terminálok1 kábel 95 mm² - merev
Kosaras szorító1 kábel 70 mm² - rugalmas
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,4 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 11,0 cm
1. csomag súlya 150,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 7,9 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months