Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV429018 |
Schneider-Electric
 
LV429018 picture- web-product-data-sheet
LV429018
3P NSX100S kioldó egység nélkül
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termékválaszték ComPact NSX100...250
Készülék rövid neve NSX100S
Termék vagy alkatrész típusa Alapkeret
Készülék alkalmazás Elosztás
Megszakító neve Compact NSX100S
Number of poles 3P
Névleges áramerősség 100 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
120 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
15 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
40 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
90 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance level S 100 kA 415 V AC
Vezérlő típusa Kapcsoló
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
120 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
15 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
40 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
90 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 50000 ciklus megfelel IEC 60947-2
Elektromos élettartam 10000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-2
20000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2
30000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-2
50000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozásosztás 35 mm
Védelem típusa Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
UL 508-CM
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,7 cm
1. csomag szélessége 11,2 cm
1.csomag hossza 19,0 cm
1. csomag súlya 1,45 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 22,561 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 206b752d-15ab-4228-8cd8-4e338f718b28
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 197
Garancia
Garancia 18 months