Schneider-Electric
 
LV429090 picture- web-product-data-sheet
LV429090
3P3D Micrologic 5.2 A 100A kioldó egység
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termékválaszték ComPact NSX100...250
Termék vagy alkatrész típusa Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése Micrologic 5.2 A
Kioldóegység technológia Elektronikus
Termékcsalád kompatibilitása Compact NSX100
Compact NSX160
Compact NSX250
Készülék alkalmazás Elosztás
Number of poles 3P
Védett pólusok leírása 3t
Kioldóegység védelmi funkciók LSI
Védelem típusa L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
S : for rövid idejű zárlatvédelem
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
Trip unit rated current 100 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható 9 beállítás
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 40...100 A
Long-time protection delay adjustment type tr Állítható
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 s -1,5 x Ir
0,35…11 s -7,2 x Ir
0,5…16 s -6 x Ir
Termikus memória 20 perc a kioldás előtt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható 9 beállítás
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Állítható
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Állítható
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1,5...15 x In
Szivárgóáram-védelem Nincs
Zónaszelektív reteszelés ZSI Van
Helyi jelzés Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Túlterhelés: LED 90% Ir (piros)
Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)
Kijelző típusa LCD kijelző
Mérés típusa Amplitúdó pontossága
Adatkommunikáció Árammérés
Maximéterek/miniméterek
Védelmi és riasztási beállítások
Karbantartási mutatók
Pillanatnyi és előírt értékek
Áramot és energiát igényel
Energia minőség
Rögzített időpontú történet- és eseménytáblázat
Elektromos adatrögzítés Karbantartási mutatók
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
UL 508-CM
Terméktanúsítványok Marine GL Bridge
CCC
EAC
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő