Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV429122 |
Schneider-Electric
 
LV429122 picture- web-product-data-sheet
LV429122
3P3D MA25 kioldóegység NSX100–250
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termékválaszték ComPact NSX100...250
Termék vagy alkatrész típusa Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése MA
Kioldóegység technológia Mágneses
Termékcsalád kompatibilitása Compact NSX100
Compact NSX160
Készülék alkalmazás Motor
Number of poles 3P
Védett pólusok leírása 3t
Kioldóegység védelmi funkciók I
Védelem típusa I : for rövidzár
Trip unit rated current 25 A -65 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Állítható 9 beállítás
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 6...14 x In
Szivárgóáram-védelem Nincs
Környezet
Szabványok UL 508-CM
EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok Marine GL Bridge
EAC
CCC
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,800 cm
1. csomag szélessége 10,000 cm
1.csomag hossza 11,400 cm
1. csomag súlya 398,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 28
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 11,631 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 52
Garancia
Garancia 18 months