|
|
|
LV429124
3P3D MA6.3 kioldóegység NSX100–250
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Compact
|
Termékválaszték
|
ComPact NSX100...250
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kioldóegység
|
Kioldóegység megnevezése
|
MA
|
Kioldóegység technológia
|
Mágneses
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NSX100
|
Készülék alkalmazás
|
Motor
|
Number of poles
|
3P
|
Védett pólusok leírása
|
3t
|
Kioldóegység védelmi funkciók
|
I
|
Védelem típusa
|
I : for rövidzár
|
Trip unit rated current
|
6,3 A -65 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Állítható 9 beállítás
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
6...14 x In
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Környezet
Szabványok
|
UL 508-CM
EN/IEC 60947-3
|
Terméktanúsítványok
|
Marine GL Bridge
EAC
CCC
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,8 cm
|
1.csomag hossza
|
11,4 cm
|
1. csomag súlya
|
426,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
12,415 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|