Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV429152 |
Schneider-Electric
 
LV429152 picture- web-product-data-sheet
LV429152
3P3D TM63G kioldóegység NSX100–250
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termékválaszték ComPact NSX100...250
ComPact NSX100...250 DC
Termék vagy alkatrész típusa Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése TM-G
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Termékcsalád kompatibilitása Compact NSX100
Compact NSX160
Compact NSX100 DC
Készülék alkalmazás Generátor
Number of poles 3P
Védett pólusok leírása 3t
Kioldóegység védelmi funkciók LI
Védelem típusa L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
I : for rövidzár
Trip unit rated current 63 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
75 V DC
Hálózat típusa AC
DC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 s -1,5 x In
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Rögzített
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 125 A
Short-time protection delay adjustment type tsd Rögzített
Szivárgóáram-védelem Nincs
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
UL 508-CM
Terméktanúsítványok CCC
EAC
Marine GL Bridge
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 9,6 cm
1.csomag hossza 11,0 cm
1. csomag súlya 441,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 28
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 12,835 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 96
Garancia
Garancia 18 months