|
|
|
LV429221
3 db dupla L csatlakozó hosszabbítás
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kivezetés meghosszabbítás tartó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS ComPacT NSX100 new generation
Compact NS ComPacT NSX160 new generation
Compact NS ComPacT NSX250 new generation
Compact NS ComPacT NSX DC new generation
Compact ComPact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact ComPact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
3
|
Szerelési pozíció
|
L alakban
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áram
|
250 A
|
Csatlakozásosztás
|
35 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
11,0 cm
|
1. csomag súlya
|
282,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
14,587 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|