|
|
|
LV429246
2 csatlakozó 160A (1,5/95MM2) (NSX100 A 160)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csőzárretesz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS ComPacT NSX100 new generation
Compact NS ComPacT NSX160 new generation
Compact NS ComPacT NSX DC new generation
Compact Compact NSX100...250
Compact Compact NSX1600NA DC PV
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Easypact EasyPact CVS100
Easypact EasyPact CVS160
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
160 A
|
Vezető anyaga
|
Acél
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötés1 kábel 1,5…95 mm²
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,0 cm
|
1.csomag hossza
|
30,0 cm
|
1. csomag súlya
|
130,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
72
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,126 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|