Schneider-Electric
 
LV429253 picture- web-product-data-sheet
LV429253
3 sajtolható kábelsaruk rézkábel 150mm*2
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Hullámsaru
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Tartománykompatibilitás Compact NS NSX100
Compact NS NSX160
Compact NS NSX250
Compact NS NSX100 DC
Compact NS NSX160 DC
Compact NS NSX250 DC
Easypact CVS100B
Compact INS80PV
Compact Compact MCP NSJ400 üres
Fupact Fupact ISFT
Fupact Fupact INF
Pólusok megnevezése 3P
Mennyiség készletenként 3-as készlet
[In] névleges áram 250 A
Kiegészítő jellemzők
Tartozék Fázishatár elválasztók
Vezető anyaga Réz
Csatlakozás típusa Krimpelő terminálok1 kábel 150 mm²
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 13,0 cm
1.csomag hossza 18,5 cm
1. csomag súlya 262,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 11,0 cm
2. csomag szélessége 13,5 cm
2. csomag hossza 19,0 cm
2. csomag súlya 3,332 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 24
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 7,151 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő