Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV429269 |
Schneider-Electric
 
LV429269 picture- web-product-data-sheet
LV429269
2 Vigi dugaszolóaljzat főáramköri csatlakozó, NSX100–250 megszakító kiegészítő
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Teljesítmény csatlakozás készlet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Compact NS ComPacT NSX100 new generation
Compact NS ComPacT NSX160 new generation
Compact NS ComPacT NSX250 new generation
Compact ComPact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact ComPact NSX250
Mennyiség készletenként 2 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áram 250 A
Szivárgóáram-védelem Van
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,5 cm
1. csomag szélessége 9,6 cm
1.csomag hossza 10,5 cm
1. csomag súlya 181,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 18,766 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény A termék határérték feletti halogént tartalmaz
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months