Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV429285 |
Schneider-Electric
 
LV429285 picture- web-product-data-sheet
LV429285
Védőtakaró Vigi modulhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Kulcslyukpajzs gallér
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szigetelési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Compact ComPact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact ComPact NSX250
Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Kihúz
Környezet
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,7 cm
1. csomag szélessége 16,2 cm
1.csomag hossza 11,5 cm
1. csomag súlya 85,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,737 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Halogéntartalom-teljesítmény A termék határérték feletti halogént tartalmaz
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months