Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV429337 |
Schneider-Electric
 
LV429337 picture- web-product-data-sheet
LV429337
Közvetlen kézi hajtás standard fekete kar
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easypact CVS100...250
Termék vagy alkatrész típusa Forgó fogantyú készlet
Tartománykompatibilitás Easypact CVS100B
Tartozék / különálló alkatrész típusa Vezérlő tartozékok
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú homloklap színe Fekete
Forgatófogantyú szerelési stílus Közvetlenül
Kiegészítő jellemzők
Forgatófogantyús lakat Zár KIKAPCSOLT állapotban
1 ... 3 lakat
Forgatófogantyú szerelési hely Mellső
Környezet
IP védettségi fok IP40
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,53 cm
1. csomag szélessége 9,72 cm
1.csomag hossza 11,23 cm
1. csomag súlya 260 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 9 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 50 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 45,904 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám A996aaa1-a70f-4d6b-a770-cfa3eae2e33b
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 2
Garancia
Garancia 18 months