|
|
|
LV429371T
Billenőkapcsoló lakatoló, fix adapter, ComPacT NSX 100...250, OFF vagy ON pozíció
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
zár + adaptációs készlet
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Reteszelő eszköz
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS ComPacT NSX100 new generation
Compact NS ComPacT NSX160 new generation
Compact NS ComPacT NSX250 new generation
Compact NS Compact NSX100 DC
Compact NS Compact NSX160 DC
Compact NS Compact NSX250 DC
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Kiegészítő jellemzők
Zár használata
|
Rúd
|
Reteszelés helyzete
|
Elől
|
Reteszelési opciók leírása
|
Rögzített
Zár On vagy Off
Biztonsági kulcs nélkül
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
1.csomag hossza
|
16,000 cm
|
1. csomag súlya
|
58,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,060 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|