Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV429449 |
Schneider-Electric
 
LV429449 picture- web-product-data-sheet
LV429449
Motormechanizmus modul reteszelése NSX kulcsos zár adapter + Ronis zár (speciális)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve motormechanika modul
Termék vagy alkatrész típusa Kulcszáras nyomógomb
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Billentyűzár tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Compact ComPact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact ComPact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Kiegészítő jellemzők
Zár használata Motormechanika
Zár típusa Ronis
Reteszelés helyzete Elől
Reteszelési opciók leírása Speciális kulcsnyílás
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 6,2 cm
1.csomag hossza 8,1 cm
1. csomag súlya 80,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 45
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,952 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Halogéntartalom-teljesítmény A termék határérték feletti halogént tartalmaz
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months