|
|
|
LV429466
Műanyag tokozat Vigicompact NSX100/160 standard fekete hosszabbított rotációs kézihajtással
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 15, 2021
|
|
End of Standard Services JAN. 01, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Szekrény típusa
|
Egyedi ház
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szigetelt rugalmas rúd
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPact NSX100
Compact ComPact NSX160
|
Készülék rövid neve
|
IP55 acélszekrény
|
Szekrény alaptartozékok
|
Fekete toldott forgatókar
|
Szekrény anyaga
|
Szekrény: poliészter
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
|
Telepített készülék
|
VigiCompact NSX160
VigiCompact NSX100
|
Vezérlő típusa
|
Forgatógomb
|
Ajtó típusa
|
Átlátszó
|
Kábelbemenet
|
2 levehető lemez
|
Szélesség
|
270 mm
|
Magasság
|
540 mm
|
Mélység
|
235 mm
|
Szín
|
Rotációs hajtás: fekete
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
28,0 cm
|
1.csomag hossza
|
55,0 cm
|
1. csomag súlya
|
5,915 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
31488b5f-7a51-4b3c-a45d-f03d10b231c1
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
A termék határérték feletti halogént tartalmaz
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|