Schneider-Electric
 
LV430093 picture- web-product-data-sheet
LV430093
4P4D TM100G kioldó egység NSX100-250
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termékválaszték ComPact NSX100...250
ComPact NSX100...250 DC
Termék vagy alkatrész típusa Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése TM-G
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Termékcsalád kompatibilitása Compact NSX100
Compact NSX160
Compact NSX100 DC
Készülék alkalmazás Generátor
Number of poles 4P
Védett pólusok leírása 4t
Nulla helyzete Bal
Kioldóegység védelmi funkciók LI
Védelem típusa L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
I : for rövidzár
Trip unit rated current 100 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
75 V DC
Hálózat típusa AC
DC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 s -1,5 x In
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Rögzített
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 320 A
Short-time protection delay adjustment type tsd Rögzített
Szivárgóáram-védelem Nincs
Neutral protection settings 1 x Ir (4t)
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
UL 508-CM
Terméktanúsítványok CCC
EAC
Marine GL Bridge
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,5 cm
1. csomag szélessége 6,8 cm
1.csomag hossza 15 cm
1. csomag súlya 420 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 32
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 42,087 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 768
3.csomag magassága 70 cm
3. csomag szélessége 120 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 307,2 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő