Termékcsalád
|
Compact
|
Termék neve
|
Compact NSX
|
Termékválaszték
|
ComPact NSX100...250
|
Készülék rövid neve
|
NSXm 160H
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramkör-megszakító
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Number of poles
|
3P
|
Védett pólusok leírása
|
3t
|
Névleges áramerősség
|
80 A -40 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Felhasználási kategória
|
AC
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
10 kA -600 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
85 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
65 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
10 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
35 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Performance level
|
H 70 kA 415 V AC
|
Kioldóegység megnevezése
|
TM-D
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Kioldóegység védelmi funkciók
|
LI
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Circuit breaker mounting mode
|
Rögzített, 2 TL között
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
10 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
35 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Mechanikai tartósság
|
40000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
7500 ciklus -6 V izzólámpa
15000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
20000 ciklus -440 V izzólámpa
40000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Csatlakozótüske
|
35 mm
|
Védelem típusa
|
L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
I : for rövidzár
|
Kioldó egység névleges értékek
|
80 A -40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Állítható
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Rögzített
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120…400 s -1,5 x In
15 s -6 x Ir
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Rögzített
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
640 A
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Rögzített
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 csatlakozónyílás(ok)
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Nettó súly
|
2,2 kg
|