Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV430933 |
Schneider-Electric
 
LV430933 picture- web-product-data-sheet
LV430933
3P3D TM80D Vigi MH NSX160F komplett megszakító
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék neve Compact NSX
Termékválaszték ComPact NSX100...250
Készülék rövid neve VigiCompact NSX160F
Termék vagy alkatrész típusa Circuit breaker with Vigi add-on
Készülék alkalmazás Elosztás
Number of poles 3P
Védett pólusok leírása 3t
Névleges áramerősség 80 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 440 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 10 kA -600 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
85 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
22 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
35 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
8 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
35 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
30 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance level F 36 kA 415 V AC
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldóegység védelmi funkciók LI
Vezérlő típusa Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 35 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
22 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
30 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
8 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 40000 ciklus
Elektromos élettartam 7500 ciklus -6 V izzólámpa
15000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
20000 ciklus -440 V izzólámpa
40000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozótüske 35 mm
Védelem típusa L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
I : for rövidzár
Kioldó egység névleges értékek 80 A -40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 s -1,5 x In
15 s -6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Rögzített
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 640 A
Short-time protection delay adjustment type tsd Rögzített
Szivárgóáram-védelem Van
Szivárgóáram bővítőmodul megnevezése MH
Földzárlatvédelmi osztály A osztály
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Állítható 5 beállítás
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 0,03…10 A
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Állítható 4 beállítás
Number of slots for electrical auxiliaries 6 csatlakozónyílás(ok)
Width (W) 105 mm
Height (H) 236 mm
Depth (D) 86 mm
Nettó súly 2,2 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1
Terméktanúsítványok CCC
EAC
Marine GL Bridge
Túlfeszültség kategória II. osztály
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months