Schneider-Electric
 
LV430992 picture- web-product-data-sheet
LV430992
3P3D Micrologic 2.2 M 100A N komplett megszakító SX160H
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék neve Compact NSX
Termékválaszték ComPact NSX100...250
Készülék rövid neve NSXm 160H
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Motor
Number of poles 3P
Védett pólusok leírása 3t
Névleges áramerősség 100 A -65 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 10 kA -600 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
85 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
65 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
10 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
35 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance level H 70 kA 415 V AC
Kioldóegység megnevezése Micrologic 2.2 M
Kioldóegység technológia Elektronikus
Kioldóegység védelmi funkciók LSoI
Vezérlő típusa Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 10 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
35 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 40000 ciklus
Elektromos élettartam 7500 ciklus -6 V izzólámpa
15000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
20000 ciklus -440 V izzólámpa
40000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozótüske 35 mm
Védelem típusa L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
So : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
Kioldó egység névleges értékek 100 A -65 °C
Motor kikapcsolási osztály 20
10
5
Kiegészítő motorvédelem Fázis egyensúly-hiány
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható 9 beállítás
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 50...100 A
Long-time protection delay adjustment type tr Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range 10 s -7,2 x Ir 10
120 s -1,5 x Ir 5
20 s -7,2 x Ir 20
240 s -1,5 x Ir 10
26 s -6 x Ir 20
480 s -1,5 x Ir 20
5 s -7,2 x Ir 5
13,5 s -6 x Ir 10
6,5 s -6 x Ir 5
Termikus memória 20 perc a kioldás előtt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható 9 beállítás
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 5...13 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Rögzített
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Rögzített
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1500 A
Szivárgóáram-védelem Nincs
Zónaszelektív reteszelés ZSI Nincs
Number of slots for electrical auxiliaries 5 csatlakozónyílás(ok)
Helyi jelzés Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Temperature over set point: LED 95% Ith (piros)
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Nettó súly 2,2 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1
Terméktanúsítványok CCC
EAC
Marine GL Bridge
Túlfeszültség kategória II. osztály
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,2 cm
1. csomag szélessége 16,75 cm
1.csomag hossza 19,0 cm
1. csomag súlya 1,943 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 811c5f45-220d-4e22-b512-f9d771b72680
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 336
Garancia
Garancia 18 months