Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV431216 |
Schneider-Electric
 
LV431216 picture- web-product-data-sheet
LV431216
Fémlemez tokozat standard sárga piros hosszabbított rotációs kézihajtással NSX100/160
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Szekrény típusa Egyedi ház
Termék vagy alkatrész típusa Szekrény
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Compact ComPact NSX100
Compact ComPact NSX160
Készülék rövid neve iPB
Szekrény alaptartozékok Vörös és sárga nyújtott forgatónyél
Szekrény anyaga Szekrény: acél
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
Telepített készülék Compact NSX160
Compact NSX100
Vezérlő típusa Forgatógomb
Ajtó típusa Teli ajtó
Kábelbemenet 2 levehető lemez
Szélesség 350 mm
Magasság 450 mm
Mélység 250 mm
Szín Olvadóbiztosító betét rekesze: sárga
Kezelő (rotációs hajtás): piros
Környezet
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,0 cm
1. csomag szélessége 37,0 cm
1.csomag hossza 84,0 cm
1. csomag súlya 15,216 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 3d28c9b3-cf38-4de2-b614-0494ffeaa621
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
PVC-mentes Nem
Halogéntartalom-teljesítmény A termék határérték feletti halogént tartalmaz
Szilíciummentes Nem
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months