Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV431650 |
Schneider-Electric
 
LV431650 picture- web-product-data-sheet
LV431650
4P4D TM250D NSX250F komplett megszakító
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék neve Compact NSX
Termékválaszték ComPact NSX100...250
Készülék rövid neve NSX250F
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Elosztás
Number of poles 4P
Védett pólusok leírása 4t
Nulla helyzete Bal
Névleges áramerősség 250 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
22 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
35 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
8 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
35 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
30 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
15 kA -600 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
Performance level F 36 kA 415 V AC
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldóegység védelmi funkciók LI
Vezérlő típusa Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 35 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
22 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
30 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
8 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 5000 ciklus -6 V izzólámpa
10000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
10000 ciklus -440 V izzólámpa
20000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozótüske 35 mm
Védelem típusa L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
I : for rövidzár
Kioldó egység névleges értékek 250 A -40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 s -1,5 x In
15 s -6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 5...10 x In
Short-time protection delay adjustment type tsd Rögzített
Szivárgóáram-védelem Nincs
Neutral protection settings 1 x Ir (4t)
Number of slots for electrical auxiliaries 5 csatlakozónyílás(ok)
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Nettó súly 2,8 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1
Terméktanúsítványok CCC
Marine GL Bridge
EAC
Túlfeszültség kategória II. osztály
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,224 cm
1. csomag szélessége 14,732 cm
1.csomag hossza 19,05 cm
1. csomag súlya 2,644 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 9
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 24,647 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months