Schneider-Electric
 
LV432503 picture- web-product-data-sheet
LV432503
4 CU 300 mm*2 sajtolható kábelsaruk
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Hullámsaru
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Tartománykompatibilitás Compact NS NSX400
Compact NS NSX630
Compact NS NSX400 DC
Compact NS NSX630 DC
Easypact CVS400B
Fupact Fupact INF
Fupact Fupact ISFT
Pólusok megnevezése 4P
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
[In] névleges áram 630 A
Kiegészítő jellemzők
Tartozék Fázishatár elválasztók
Vezető anyaga Réz
Csatlakozás típusa Krimpelő terminálok1 kábel 300 mm²
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1.csomag hossza 12,5 cm
1. csomag súlya 620,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 12,887 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months