Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV432513 |
Schneider-Electric
 
LV432513 picture- web-product-data-sheet
LV432513
Meghúzónyomaték korlátozó csavarok 12db
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték ComPact NSX400...630
ComPact NSX400...630 DC
Termék vagy alkatrész típusa Nyomatékkorlátozó indító bit
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
Compact Compact NSX400 DC PV
Compact Compact NSX630 DC
Pólusok megnevezése 4P
3P
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként 12 darabos készlet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1.csomag hossza 12,0 cm
1. csomag súlya 195,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 10,237 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months