Schneider-Electric
 
LV432900 picture- web-product-data-sheet
LV432900
4P4D Micrologic 5.3 A 630 A NSX630N komplett megszakító
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék neve Compact NSX
Termékválaszték ComPact NSX400...630
Készülék rövid neve NSX630N
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Elosztás
Number of poles 4P
Védett pólusok leírása 3t + OSN
4t
3t + N/2
3t
Nulla helyzete Bal
Névleges áramerősség 630 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
22 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
30 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
20 kA -600 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
50 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
50 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
42 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance level N 50 kA 415 V AC
Kioldóegység megnevezése Micrologic 5.3 A
Kioldóegység technológia Elektronikus
Kioldóegység védelmi funkciók LSI
Vezérlő típusa Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 11 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
30 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
42 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 15000 ciklus
Elektromos élettartam 2000 ciklus -6 V izzólámpa
6000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
4000 ciklus -440 V izzólámpa
8000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozótüske 45 mm
Védelem típusa L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
S : for rövid idejű zárlatvédelem
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
Kioldó egység névleges értékek 630 A -40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 250...630 A
Long-time protection delay adjustment type tr Állítható
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 s -1,5 x Ir
0,35…11 s -7,2 x Ir
0,5…16 s -6 x Ir
Termikus memória 20 perc a kioldás előtt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Állítható
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Állítható
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1,5...11 x In
Szivárgóáram-védelem Nincs
Neutral protection settings 0,5 x Ir (3t + N/2)
1 x Ir (4t)
1,6 x Ir (3t + OSN)
Nincs védelem (3t)
Zónaszelektív reteszelés ZSI Van
Number of slots for electrical auxiliaries 6 csatlakozónyílás(ok)
Helyi jelzés Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Túlterhelés: LED 90% Ir (piros)
Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)
Kijelző típusa LCD kijelző
Mérés típusa Amplitúdó pontossága
Adatkommunikáció Maximéterek/miniméterek
Áramot és energiát igényel
Rögzített időpontú történet- és eseménytáblázat
Pillanatnyi és előírt értékek
Árammérés
Energia minőség
Karbantartási mutatók
Védelmi és riasztási beállítások
Width (W) 185 mm
Height (H) 255 mm
Depth (D) 110 mm
Nettó súly 8,13 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1
Terméktanúsítványok CCC
EAC
Marine GL Bridge
Túlfeszültség kategória II. osztály
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15 cm
1. csomag szélessége 20,5 cm
1.csomag hossza 29,5 cm
1. csomag súlya 7,622 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő