Schneider-Electric
 
LV433249 picture- web-product-data-sheet
LV433249
NSX100HB1 megszakító MA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék neve Compact NSX
Termékválaszték ComPact NSX100...250
Készülék rövid neve NSX100HB1
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Motor
Number of poles 3P
Védett pólusok leírása 3t
Névleges áramerősség 25 A -65 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
80 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
75 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance level HB1 75 kA 6 V AC
Kioldóegység megnevezése MA
Kioldóegység technológia Mágneses
Kioldóegység védelmi funkciók I
Vezérlő típusa Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 85 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
80 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
75 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 50000 ciklus
Elektromos élettartam 10000 ciklus -6 V izzólámpa
20000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
30000 ciklus -440 V izzólámpa
50000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozótüske 35 mm
Védelem típusa I : for rövidzár
Kioldó egység névleges értékek 25 A -65 °C
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható 9 beállítás
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 6...14 x In
Szivárgóáram-védelem Nincs
Number of slots for electrical auxiliaries 5 csatlakozónyílás(ok)
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Nettó súly 2,05 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1
Terméktanúsítványok EAC
CCC
Marine GL Bridge
Túlfeszültség kategória II. osztály
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,0 cm
1. csomag szélessége 11,0 cm
1.csomag hossza 19,0 cm
1. csomag súlya 1,825 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 22,666 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 52
Garancia
Garancia 18 months