Termékcsalád
|
Compact
|
Termék neve
|
Compact NSX
|
Termékválaszték
|
ComPact NSX100...250
|
Készülék rövid neve
|
NSX100R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramkör-megszakító
|
Készülék alkalmazás
|
Motor
|
Number of poles
|
3P
|
Védett pólusok leírása
|
3t
|
Névleges áramerősség
|
50 A -65 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Felhasználási kategória
|
AC
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
200 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
200 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
200 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
80 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
45 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Performance level
|
R 200 kA 415 V AC
|
Kioldóegység megnevezése
|
Micrologic 6.2 E-M
|
Kioldóegység technológia
|
Elektronikus
|
Kioldóegység védelmi funkciók
|
LSIG
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Circuit breaker mounting mode
|
Rögzített, 2 TL között
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
200 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
200 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
200 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
80 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
45 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Mechanikai tartósság
|
50000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
10000 ciklus -6 V izzólámpa
20000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
30000 ciklus -440 V izzólámpa
50000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Csatlakozótüske
|
35 mm
|
Védelem típusa
|
L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
S : for rövid idejű zárlatvédelem
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
G : for földzárlat védelem
|
Kioldó egység névleges értékek
|
50 A -65 °C
|
Motor kikapcsolási osztály
|
30
10
5
20
|
Kiegészítő motorvédelem
|
Aláterhelés
Leállított rotor
Meghosszabbított indítási idő
Fázis egyensúly-hiány
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Állítható 9 beállítás
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
25...50 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Állítható
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
10 s -7,2 x Ir 10
120 s -1,5 x Ir 5
20 s -7,2 x Ir 20
240 s -1,5 x Ir 10
26 s -6 x Ir 20
480 s -1,5 x Ir 20
5 s -7,2 x Ir 5
13,5 s -6 x Ir 10
6,5 s -6 x Ir 5
30 s -7,2 x Ir 30
38 s -6 x Ir 30
720 s -1,5 x Ir 30
|
Termikus memória
|
20 perc a kioldás előtt és után
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Állítható
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
5...13 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Rögzített
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Rögzített
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
750 A
|
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig
|
Állítható 9 beállítás
|
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range
|
0,6...1 x In esetén In = 25 A
0,3...1 x In esetén In = 50 A
0,2...1 x In esetén levegőben
Ig enable on/off
|
Ground-fault protection time delay adjustment type tg
|
Állítható
|
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range
|
0…0,4 s
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Zónaszelektív reteszelés ZSI
|
Van
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 csatlakozónyílás(ok)
|
Helyi jelzés
|
Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Temperature over set point: LED 95% Ith (piros)
|
Kijelző típusa
|
LCD kijelző
|
Mérés típusa
|
Energia (P,Q,S)
|
Adatkommunikáció
|
Védelmi és riasztási beállítások
Maximéterek/miniméterek
Pillanatnyi és előírt értékek
Fázis sorrend
Áramot és energiát igényel
Karbantartási mutatók
Rögzített időpontú történet- és eseménytáblázat
Energia minőség
Árammérés
Termográfia funkció
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Nettó súly
|
2,05 kg
|