Schneider-Electric
 
LV433545 picture- web-product-data-sheet
LV433545
NSX250HB1 megszakító 2.2 250A 4P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék neve Compact NSX
Termékválaszték ComPact NSX100...250
Készülék rövid neve NSX250HB1
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Elosztás
Number of poles 4P
Védett pólusok leírása 3t + N/2
3t
4t
Nulla helyzete Bal
Névleges áramerősség 250 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
80 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
75 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance level HB1 75 kA 6 V AC
Kioldóegység megnevezése Micrologic 2.2
Kioldóegység technológia Elektronikus
Kioldóegység védelmi funkciók LSoI
Vezérlő típusa Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 85 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
80 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
75 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 5000 ciklus -6 V izzólámpa
10000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
10000 ciklus -440 V izzólámpa
20000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozótüske 35 mm
Védelem típusa L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
So : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
Kioldó egység névleges értékek 250 A -40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható 9 beállítás
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 100...250 A
Long-time protection delay adjustment type tr Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range 11 s -7,2 x Ir
16 s -6 x Ir
400 s -1,5 x Ir
Termikus memória 20 perc a kioldás előtt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható 9 beállítás
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Rögzített
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Rögzített
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 3000 A
Szivárgóáram-védelem Nincs
Neutral protection settings 0,5 x Ir (3t + N/2)
1 x Ir (4t)
Nincs védelem (3t)
Zónaszelektív reteszelés ZSI Nincs
Number of slots for electrical auxiliaries 5 csatlakozónyílás(ok)
Helyi jelzés Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Túlterhelés: LED 90% Ir (piros)
Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Nettó súly 2,8 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1
Terméktanúsítványok CCC
EAC
Marine GL Bridge
Túlfeszültség kategória II. osztály
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,5 cm
1. csomag szélessége 14,1 cm
1.csomag hossza 19,2 cm
1. csomag súlya 2,731 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő