Ui névleges szigetelési feszültség
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
100 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Mechanikai tartósság
|
15000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
3000 ciklus -6 V izzólámpa
6000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
6000 ciklus -440 V izzólámpa
12000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Csatlakozótüske
|
45 mm
|
Védelem típusa
|
L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
S : for rövid idejű zárlatvédelem
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
G : for földzárlat védelem
|
Kioldó egység névleges értékek
|
400 A -40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Állítható 9 beállítás
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
160...400 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Állítható
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
15…400 s -1,5 x Ir
0,35…11 s -7,2 x Ir
0,5…16 s -6 x Ir
|
Termikus memória
|
20 perc a kioldás előtt és után
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Állítható
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...12 x In
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Állítható 5 beállítás
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0…0,4 s
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Állítható
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1,5...12 x In
|
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig
|
Állítható 9 beállítás
|
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range
|
0,4...1 x In esetén In = 40 A
0,2...1 x In esetén In > 40 A
Ig enable on/off
|
Ground-fault protection time delay adjustment type tg
|
Állítható
|
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range
|
0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Neutral protection settings
|
0,5 x Ir (3t + N/2)
1 x Ir (4t)
1,6 x Ir (3t + OSN)
Nincs védelem (3t)
|
Zónaszelektív reteszelés ZSI
|
Van
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
6 csatlakozónyílás(ok)
|
Helyi jelzés
|
Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Túlterhelés: LED 90% Ir (piros)
Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)
|
Kijelző típusa
|
LCD kijelző
|
Mérés típusa
|
Energia (P,Q,S)
|
Adatkommunikáció
|
Rögzített időpontú történet- és eseménytáblázat
Maximéterek/miniméterek
Pillanatnyi és előírt értékek
Áramot és energiát igényel
Energia minőség
Védelmi és riasztási beállítások
Karbantartási mutatók
Árammérés
|
Width (W)
|
185 mm
|
Height (H)
|
255 mm
|
Depth (D)
|
110 mm
|
Nettó súly
|
7,9 kg
|