Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV433869 |
Schneider-Electric
 
LV433869 picture- web-product-data-sheet
LV433869
Compact NSX160 4P 70k Micrologic 4.2 160
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék neve Compact NSX
Termékválaszték ComPact NSX100...250
Készülék rövid neve VigiCompact NSX160H
Termék vagy alkatrész típusa Földzárlati áramérzékelő
Készülék alkalmazás Elosztás
Number of poles 4P
Védett pólusok leírása 4t
3t
3t + N/2
Nulla helyzete Bal
Névleges áramerősség 160 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 440 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance level H 70 kA 415 V AC
Kioldóegység megnevezése MicroLogic 4.2
Kioldóegység technológia Elektronikus
Kioldóegység védelmi funkciók LSoIR
Vezérlő típusa Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 40000 ciklus
Elektromos élettartam 20000 ciklus -440 V izzólámpa
40000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozótüske 35 mm
Védelem típusa L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
So : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
R : for szivárgóáram védelem
Kioldó egység névleges értékek 160 A -40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható 9 beállítás
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 63...160 A
Long-time protection delay adjustment type tr Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range 11 s -7,2 x Ir
16 s -6 x Ir
400 s -1,5 x Ir
Termikus memória 20 perc a kioldás előtt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Rögzített
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0,02 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Rögzített
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 2400 A
Szivárgóáram-védelem Integrált
Földzárlatvédelmi osztály A osztály
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Állítható
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
Earth-leakage protection specific mode KIKAPCSOLÁS using the IΔn rotary switch
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Állítható
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
Neutral protection settings 0,5 x Ir (3t + N/2)
1 x Ir (4t)
Nincs védelem (3t)
Zónaszelektív reteszelés ZSI Nincs
Number of slots for electrical auxiliaries 5 csatlakozónyílás(ok)
Helyi jelzés Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Túlterhelés: LED 90% Ir (piros)
Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Nettó súly 2,4 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1
Terméktanúsítványok CCC
EAC
Marine GL Bridge
Túlfeszültség kategória II. osztály
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,6 cm
1. csomag szélessége 16,1 cm
1.csomag hossza 14,0 cm
1. csomag súlya 3,1 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Fdde5d95-926c-4a0d-96a9-2213e2491f33
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months