Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Állítható 9 beállítás
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
160...400 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Állítható
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
15…400 s -1,5 x Ir
0,35…11 s -7,2 x Ir
0,5…16 s -6 x Ir
|
Termikus memória
|
20 perc a kioldás előtt és után
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Állítható
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Állítható
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0…0,4 s
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Állítható
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
4800 A Compact NSX630
1,5...12 x In Compact NSX400
|
Szivárgóáram-védelem
|
Integrált
|
Földzárlatvédelmi osztály
|
A osztály
|
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn
|
Állítható
|
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range
|
300 mA
5 A
10 A
500 mA
1 A
3 A
|
Earth-leakage protection specific mode
|
KIKAPCSOLÁS using the IΔn rotary switch
|
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt
|
Állítható
|
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range
|
0 ms
500 ms
150 ms
60 ms
1 s
|
Zónaszelektív reteszelés ZSI
|
Nincs
|
Helyi jelzés
|
Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Túlterhelés: LED 90% Ir (piros)
Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)
|
Kijelző típusa
|
LCD kijelző
|
Mérés típusa
|
Energia (P,Q,S)
|
Adatkommunikáció
|
Karbantartási mutatók
Pillanatnyi és előírt értékek
Rögzített időpontú történet- és eseménytáblázat
Energia minőség
Árammérés
Test reports
Maximéterek/miniméterek
Áramot és energiát igényel
Earth leakage current
Védelmi és riasztási beállítások
|