Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV433968 |
Schneider-Electric
 
LV433968 picture- web-product-data-sheet
LV433968
Micrologic 7.3 E AL 4x570 NSX630
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termékválaszték ComPact NSX400...630
Termék vagy alkatrész típusa Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése MicroLogic 7.3 E AL
Kioldóegység technológia Elektronikus
Termékcsalád kompatibilitása Compact NSX630
Készülék alkalmazás Elosztás
Number of poles 4P
Védett pólusok leírása 4t
3t + N/2
3t
3t + OSN
Nulla helyzete Bal
Kioldóegység védelmi funkciók LSI
Védelem típusa L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
S : for rövid idejű zárlatvédelem
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
Trip unit rated current 570 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 440 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható 9 beállítás
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 250...570 A
Long-time protection delay adjustment type tr Állítható
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 s -1,5 x Ir
0,35…11 s -7,2 x Ir
0,5…16 s -6 x Ir
Termikus memória 20 perc a kioldás előtt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Állítható
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Állítható
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1,5...12 x In Compact NSX400
6900 A Compact NSX630
Szivárgóáram-védelem Integrált
Földzárlatvédelmi osztály A osztály
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Állítható
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 3 A
10 A
5 A
300 mA
500 mA
1 A
Earth-leakage protection specific mode KIKAPCSOLÁS using the IΔn rotary switch
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Állítható
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 60 ms
0 ms
1 s
150 ms
500 ms
Neutral protection settings 0,5 x Ir (3t + N/2)
1 x Ir (4t)
1,6 x Ir (3t + OSN)
Nincs védelem (3t)
Zónaszelektív reteszelés ZSI Nincs
Helyi jelzés Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Túlterhelés: LED 90% Ir (piros)
Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)
Kijelző típusa LCD kijelző
Mérés típusa Energia (P,Q,S)
Adatkommunikáció Maximéterek/miniméterek
Védelmi és riasztási beállítások
Earth leakage current
Karbantartási mutatók
Pillanatnyi és előírt értékek
Árammérés
Rögzített időpontú történet- és eseménytáblázat
Test reports
Áramot és energiát igényel
Energia minőség
Környezet
Szabványok EN 60947-3
IEC 60947-2
UL 508-CM
NEMA AB1 HIC
Terméktanúsítványok CCC
CB
EAC
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 17,0 cm
1. csomag szélessége 21,2 cm
1.csomag hossza 25,8 cm
1. csomag súlya 2,384 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,146 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám A1d861ac-6b8f-42ac-bf95-85bf836b3024
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 415
Garancia
Garancia 18 months