|
|
|
LV434020
POWERTAG NSX - 250A 3P mérő
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
PowerLogic
|
Termék neve
|
PowerTag M250
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Energiaszenzor
|
Poles
|
3P
|
Maximum current [Imax]
|
250 A
|
[Ib] Basic current
|
40 A
|
Starting current
|
160 mA
|
Saturation current
|
500 A
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Energiamenedzsment
Túlterhelés riasztás
Power factor
Terhelésfelügyelet
Áramkörfelügyelet
|
Jelösszesítő kompatibilitás
|
Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Harmony Hub
Wiser IP modul
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
|
Tartománykompatibilitás
|
Compact NSX Compact NSX100...250
Compact NS Compact NS100...250
TeSys TeSys GV5
TeSys TeSys GV7
Easypact EasyPact CVS100
Easypact EasyPact CVS160
Easypact EasyPact CVS250
|
Mérés típusa
|
Hatásos és meddő teljesítmény
Hatásos energia
Látszólagos teljesítmény
Áram
Feszültség
Energiamérő
|
Pontossági osztály
|
1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 61557-12
2-es osztály reaktív áramforrás megfelel IEC 61557-12
1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 61557-12
2-es osztály reaktív áramforrás megfelel IEC 61557-12
2-es osztály látszólagos teljesítmény megfelel IEC 61557-12
1. osztály áram megfelel IEC 61557-12
0,5 osztály feszültség megfelel IEC 61557-12
1. osztály energiamérő megfelel IEC 61557-12
|
Mérési típus
|
Teljesítménytényező 0...1: 1. osztály -25 °C megfelel IEC 61557-12
S, S1, S2, S3 látszólagos teljesítmény 88 VA...416 kVA: 2-es osztály -25 °C megfelel IEC 61557-12
P, P1, P2, P3 hatásos teljesítmény 9...15 V: 1. osztály -25 °C megfelel IEC 61557-12
Q, Q1, Q2, Q3 meddő teljesítmény 88 VAR...416 kVAR: 2-es osztály -25 °C megfelel IEC 61557-12
Active energy Ep IN/OUT/tot 0...281 x 10exp(9) kWh: 1. osztály -25 °C megfelel IEC 61557-12
Reactive energy Ep IN/OUT/tot 0...281 x 10exp(9) kVARh: 2-es osztály -25 °C megfelel IEC 61557-12
Voltage U12, U23, U31 320...480 V: 0,5 osztály -25 °C megfelel IEC 61557-12
Voltage V1N, V2N, V3N 184...276 V: 0,5 osztály -25 °C megfelel IEC 61557-12
Current I1, I2, I3, Iavg 80...100 %: 1. osztály -25 °C megfelel IEC 61557-12
Frekvencia 45...67 Hz
|
Szerelési hely
|
Alul
|
Rögzítés
|
300 mm mély szekrényekre
|
Csatlakozótüske
|
35 mm
|
Termék rendeltetési helye
|
Elosztószekrény
|
IP védettségi szint
|
Feszültségveszteség mért árammal feszültségcsökkenés esetén
|
Átvitelt támogató közeg
|
Rádiófrekvencia 2,4…2,4835 GHz megfelel IEEE 802.15.4 (11…26)< 5 ms
|
Maximum kibocsátott teljesítmény
|
10 mW
|
Kiegészítő jellemzők
[Imp] legnagyobb tartós áram
|
1.2 x In
|
Szerelési mód
|
Rácsavarható
|
Meghúzási nyomaték
|
10 N.m
|
Supply voltage
|
230 V AC, +/- 20 %, fázis és nulla között
400 V AC, +/- 20 %, fázisok között
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
60 Hz
|
Maximum power consumption
|
3,7 VA
|
Szabványok
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
ETSI EN 301 487-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
|
Magasság
|
57 mm
|
Szélesség
|
105 mm
|
Mélység
|
86 mm
|
Nettó súly
|
250 g
|
Szín
|
Sötétszürke (RAL 7016)
|
Környezet
Minőségi címkék
|
CE
|
Irányelvek
|
2014/53/EU - rádiófrekvenciás berendezésekről szóló direktíva
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
IV megfelel IEC 61010-1
|
Mérési kategória
|
III. kategória megfelel IEC 61010-2-030
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 60068-2-75 test Ehb
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % -55 °C megfelel IEC 60721-3-3
|
Rezgési ellenállás
|
3M4 megfelel IEC 60721-3-3
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Industrial electromagnetic environment megfelel IEC 61326-1
Sugárzott elektromágneses kompatibilitás megfelel ETSI EN 301 489-17
Elektromágneses kibocsátás megfelel IEC 62311
|
Environmental characteristics
|
Beltéri használat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,100 cm
|
1.csomag hossza
|
13,400 cm
|
1. csomag súlya
|
462,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,311 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
64
|
3.csomag magassága
|
71,500 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
43,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|