|
|
|
LV434211
RJ45 to open connector modbus adapter
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
RLI
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Modbus kommunikációs modul
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS Compact UL
Compact NS ComPacT NSX DC new generation
Compact Compact NSX
Compact ComPact NSX DC
MasterPact Masterpact MTZ1
MasterPact Masterpact NW
MasterPact Masterpact NT
Compact NS ComPacT NS new generation
Compact Compact NS
PowerPact PowerPact P
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozó típusa
|
1 RJ45
Flat pin connector
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Modbus Plus
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
50 V
|
Csatlakozási távolság
|
5,08 mm
|
Hosszúság
|
190 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Tartozék / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
5 cm
|
1.csomag hossza
|
21 cm
|
1. csomag súlya
|
55 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,9 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|