Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV434550 |
Schneider-Electric
 
LV434550 picture- web-product-data-sheet
LV434550
4P4D Micrologic 2.2 AB 100 A kioldóegység
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termékválaszték ComPact NSX100...250
Termék vagy alkatrész típusa Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése Micrologic 2.2 AB
Kioldóegység technológia Elektronikus
Termékcsalád kompatibilitása Compact NSX100
Compact NSX160
Compact NSX250
Készülék alkalmazás Special application
Number of poles 4P
Védett pólusok leírása 3t
4t
3t + N/2
Nulla helyzete Bal
Kioldóegység védelmi funkciók LSoI
Védelem típusa L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
So : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
Trip unit rated current 100 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 40...100 A
Long-time protection delay adjustment type tr Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range 15 s -1,5 x Ir
0,35 s -7,2 x Ir
0,5 s -6 x Ir
Termikus memória 20 perc a kioldás előtt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható 9 beállítás
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Rögzített
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0,02 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Rögzített
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1500 A
Szivárgóáram-védelem Nincs
Neutral protection settings 0,5 x Ir (3t + N/2)
1 x Ir (4t)
Nincs védelem (3t)
Zónaszelektív reteszelés ZSI Nincs
Helyi jelzés Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Túlterhelés: LED 90% Ir (piros)
Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)
Környezet
Szabványok UL 508-CM
EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok EAC
CCC
Marine GL Bridge
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 9,6 cm
1.csomag hossza 15,0 cm
1. csomag súlya 570,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 23
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 13,57 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 9cd110c5-7f48-4bb3-91b8-ba77f361496d
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 33
Garancia
Garancia 18 months