Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV438263 |
Schneider-Electric
 
LV438263 picture- web-product-data-sheet
LV438263
COMPACT NSX500F TM-DC 4P komplett egyenáramú megszakító (Icu = 36 kA 250 V DC/1P - 500 V DC/ 2P - 750 V DC/3P)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék neve ComPact NSX DC
Termékválaszték ComPact NSX400...630 DC
Készülék rövid neve NSX500 DC
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Elosztás
Number of poles 4P
Védett pólusok leírása 4t
Nulla helyzete Bal
Névleges áramerősség 500 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 75 V DC
Hálózat típusa DC
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 36 kA Icu -250 V DC 1P megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -500 V DC 2 sor pólus fázisonként, nem egymás mellé helyezve megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -75 V DC 4 C/O relés megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -600 V DC 3P megfelel IEC 60947-2
Performance level F 36 kA 75 V DC
Kioldóegység megnevezése TM-DC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Vezérlő típusa Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 750 V DC megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 36 kA -75 V DC megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 5000 ciklus
Elektromos élettartam 1000 ciklus -75 V izzólámpa
2000 ciklus -75 V In/2 (1 pólus)
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozótüske 45 mm
Védelem típusa L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
I : for rövidzár
Kioldó egység névleges értékek 500 A -40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Szivárgóáram-védelem Nincs
Number of slots for electrical auxiliaries 6 csatlakozónyílás(ok)
Width (W) 185 mm
Height (H) 255 mm
Depth (D) 110 mm
Nettó súly 7,9 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1
Terméktanúsítványok CCC
EAC
Marine GL Bridge
Túlfeszültség kategória II. osztály
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,7 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 29,1 cm
1. csomag súlya 7,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő