|
|
|
LV438329
Csatlakozó szerelőlap párhuzamos csatlakozáshoz 3 pólushoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Profibus csatlakozódoboz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Compact Compact NSX1200 DC
Compact Compact NSX200NA DC PV
Compact Compact NSX320 DC
Compact INS80PV
Compact Compact MCP NSJ400 üres
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Kimeneti csatolás
|
Párhuzamos
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
1.csomag hossza
|
26,5 cm
|
1. csomag súlya
|
623,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
12,947 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|