|
|
|
LV438361
COMPACT NSX630N TM-DC 2P komplett egyenáramú megszakító (Icu = 50 kA 300 V DC/ 1P - 600 V DC/2P)
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 25, 2021
|
|
End of Standard Services MÁRC. 31, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Compact
|
Termék neve
|
ComPact NSX DC
|
Termékválaszték
|
ComPact NSX400...630 DC
|
Készülék rövid neve
|
NSX630F DC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramkör-megszakító
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Number of poles
|
2P
|
Védett pólusok leírása
|
2t
|
[In] névleges áram
|
630 A -40 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
600 V DC
|
Hálózat típusa
|
DC
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Felhasználási kategória
|
AC
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
50 kA Icu -250 V DC 1P megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -600 V DC 2 sor pólus fázisonként, nem egymás mellé helyezve megfelel IEC 60947-2
|
Performance level
|
N 50 kA 250 V DC
|
Kioldóegység megnevezése
|
TM-DC
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Circuit breaker mounting mode
|
Rögzített, 2 TL között
|
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség
|
750 V DC megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
4,5 kA -600 V DC megfelel IEC 60947-2
|
Mechanikai tartósság
|
5000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
1000 ciklus -600 V izzólámpa
2000 ciklus -600 V In/2 (1 pólus)
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Csatlakozótüske
|
45 mm
|
Védelem típusa
|
L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
I : for rövidzár
|
Kioldó egység névleges értékek
|
630 A -40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Állítható
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7...1 x In
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Width (W)
|
185 mm
|
Height (H)
|
488 mm
|
Depth (D)
|
110 mm
|
Nettó súly
|
8,3 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
EAC
Marine GL Bridge
|
Túlfeszültség kategória
|
II. osztály
|
Áramütés védelmi osztály
|
II osztály
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
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
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|