|
|
|
LV438451
COMPACT NSX250 TMDC PV 4P megszakító
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 22, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Compact
|
Termék neve
|
ComPact NSX DC
|
Termékválaszték
|
ComPact NSX100...250 DC PV
|
Készülék rövid neve
|
NSX250 DC PV
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramkör-megszakító
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Number of poles
|
4P
|
Védett pólusok leírása
|
4t
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
[In] névleges áram
|
250 A -40 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
1000 V DC
|
Hálózat típusa
|
DC
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Felhasználási kategória
|
AC
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
10 kA Icu -1000 V DC megfelel IEC 60947-2
|
Kioldóegység megnevezése
|
TM-DC
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Kioldóegység védelmi funkciók
|
LI
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Circuit breaker mounting mode
|
Rögzített, 2 TL között
|
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V DC megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
5 kA -1000 V DC megfelel IEC 60947-2
|
Mechanikai tartósság
|
5000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
1000 ciklus -1000 V izzólámpa
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
Hátsó
|
Csatlakozótüske
|
45 mm
|
Védelem típusa
|
L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
I : for rövidzár
|
Kioldó egység névleges értékek
|
250 A -40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Állítható
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7...1 x In
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Width (W)
|
185 mm
|
Height (H)
|
255 mm
|
Depth (D)
|
110 mm
|
Nettó súly
|
7,9 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
EAC
Marine GL Bridge
|
Túlfeszültség kategória
|
II. osztály
|
Áramütés védelmi osztály
|
II osztály
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
30,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
1.csomag hossza
|
40,0 cm
|
1. csomag súlya
|
10,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
11
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
110,766 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|