Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV438587 |
Schneider-Electric
 
LV438587 picture- web-product-data-sheet
LV438587
NSX100M 50A 1P 85KA DC megszakító
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék neve Compact NSX
Termékválaszték ComPact NSX100...250 DC
ComPact NSX100...250
Készülék rövid neve NSX100M
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Elosztás
Number of poles 1P
Védett pólusok leírása 1t
Névleges áramerősség 50 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 250 V DC
277 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa DC
AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA Icu -250 V DC 1P megfelel IEC 60947-2
85 kA Icu -125 V DC 1P megfelel IEC 60947-2
40 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance level M 40 kA 240 V AC
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Vezérlő típusa Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 750 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 85 kA -250 V DC megfelel IEC 60947-2
85 kA -125 V DC megfelel IEC 60947-2
40 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 10000 ciklus -277 V izzólámpa
20000 ciklus -277 V In/2 (1 pólus)
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozótüske 35 mm
Védelem típusa For túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
For rövidzár
Kioldó egység névleges értékek 50 A -40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Rögzített
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 1 In
[Im] magnetic protection pick-up range 500 A
Szivárgóáram-védelem Nincs
Width (W) 35 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1
Terméktanúsítványok CCC
EAC
Marine GL Bridge
Túlfeszültség kategória II. osztály
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,1 cm
1. csomag szélessége 13,0 cm
1.csomag hossza 17,5 cm
1. csomag súlya 729,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 9,235 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő